Das moderne und intelligente Antriebssystem

Anspruch

Paketlösungen, ein Lieferant, ein Ansprechpartner

 

Bei der individuellen Projektierung der Antriebslösung bedient sich KineSys des umfangreichen HYDAC-Produktportfolios sowie der KineSys-Antriebskomponenten. Moderne Simulations- und Systemengineeringtools unterstützen die Auslegung.

Intelligenz

 

Die HYDAC-Antriebsregler beinhalten eine integrierte Intelligenz, mit der sich auch komplexe Antriebsaufgaben auf einfache und robuste Weise realisieren lassen:

 

  • Regelung von:
    • Druck / Kraft
    • Position / Winkel
    • Gleichlauf
    • Geschwindigkeit
  • Ansteuerung von Stellgliedern
  • Kurvenscheibenfunktion
  • Sicherheitsfunktionen

 

Und vieles mehr …

Zukunftsorientiert

 

Durch die Verwendung der HYDAC-Antriebsregler bieten sich neue Möglichkeiten hinsichtlich der Vernetzung des hydraulischen Systems mit der elektrischen Steuerungstechnik.

 

  • Koppeln von Achsen
  • Einbindung von Bussystemen

 

Mehr Information finden Sie hier.

Produkte

    • Technische Daten des KineSys DVA-Portfolios

        

      • Elektronische Verstellpumpe
      • Fertig parametrierte Plug&Play-Einheit
      • Außenzahnrad- und Innenzahnradpumpen
      • Leistung 0,75 kW bis 200 kW
      • Verschiedene Funktionsmodule lieferbar
    • Technische Daten des KineSys HEZ-Standard-Portfolios

        

      • HYDAC Elektrozylinder (HEZ)
      • Standardreihe: Kräfte bis 25 kN
      • Verstellweg bis 2.000 mm
      • Verstellgeschwindigkeit bis 1.000 mm/s
      • Einschaltdauer bis 100 %
      • Optional mit Frequenzumrichter

    • KineSys System-Portfolio

       

       

      • Elektrische Steuerung inkl. Schaltschrank
      • Innovative Systemlösungen
      • Ventilsteuerung zur Antriebseinheit
      • Schlüsselfertige Systemlösung
    • KineSys HEZ-Sonder-Portfolio

       

       

      • Kräfte bis 500 kN
      • Verstellweg bis 3.000 mm
      • Einschaltdauer bis 100 %
      • IP65
      • Weitere Optionen: ATEX, Edelstahlausführung, Gebersysteme, Servoantrieb, DC Antrieb möglich, Positionierung ohne Wegmesssystem …

Interesse geweckt?

WO SIE UNS FINDEN